Volver a la vista general
Tapa final APN 10 /V0
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.311.6655.0
End plate for DIN rail terminal blocks type WKN 10..., color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 07.311.6655.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APN 10 /V0 |
| EAN | 4015573458406 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 175 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 150 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 34.75 g |
| Volumen de la caja de cartón | 252 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.99 g |
| Volumen del artículo | 25.2 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Tipo de partición | No |
| Grosor | 1.5 mm |
| empotrable, cepo | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Longitud | 51 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tapa final y tapa separadora |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 4.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 3.0 | Tapa final y tapa separadora |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ECLASS 11 | 27141133 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 77.05kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 39.00kB | |
| | - | 36.73kB | TIF |
| | - | 224.27kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 80.74kB | |
| | - | 17.84kB | STP |
| | - | 39.00kB | IGS |
| | - | 2.59kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 07.311.6655.0
End plate for DIN rail terminal blocks type WKN 10..., color: grey