Volver a la vista general
Tapa final APWTN 1.5 A
Número de artículo 0D.S02.2855.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, longitud 50,6 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S02.2855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTN 1.5 A |
| EAN | 4049088731778 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 220 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 303.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1210 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.5 g |
| Volumen del artículo | 18.942 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Grosor | 5.1 mm |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 5.08 mm |
| Longitud | 50.6 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 43.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 102.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.11kB | |
| | - | 51.89kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 348.66kB | |
| | - | 906.54kB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 591.54kB | JT |
Número de artículo 0D.S02.2855.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, longitud 50,6 mm