Volver a la vista general
Tapa final APWTN 2.5/4 E3L
Número de artículo 0D.S03.2455.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 1,2 mm, longitud 89,2 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S03.2455.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTN 2.5/4 E3L |
| EAN | 4049088739682 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 360 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 113.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 864 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.61 g |
| Volumen del artículo | 42.85 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Tipo de partición | No |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 1.2 mm |
| Longitud | 89.2 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 76 mm |
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
| | - | 78.27kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.79kB | |
| | - | 51.73kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 486.85kB | |
| | - | 2.30MB | STP |
| | - | 6.64MB | IGS |
| | - | 1.34MB | JT |
Número de artículo 0D.S03.2455.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 1,2 mm, longitud 89,2 mm, color Gris