Volver a la vista general
Tapa final APWTN 2.5 P/F
Número de artículo 0D.203.1855.0
Tapa final empotrable, cepo No, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 74,9 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.1855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTN 2.5 P/F |
| EAN | 4049088739620 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 65 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 59 g |
| Volumen de la caja de cartón | 307.125 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.3 g |
| Volumen del artículo | 330 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Tipo de partición | No |
| Grosor | 2 mm |
| empotrable, cepo | No |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 74.9 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 39.8 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 58.15kB | |
| | - | 56.19kB | TIF |
| | - | 1.01MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 335.21kB | |
| | - | 682.41kB | STP |
| | - | 1.97MB | IGS |
| | - | 407.09kB | JT |
Número de artículo 0D.203.1855.0
Tapa final empotrable, cepo No, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 74,9 mm, color Gris