Volver a la vista general
Tapa final APWTN 4 E FSI
Número de artículo 0D.S04.2555.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1 mm, longitud 72 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S04.2555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTN 4 E FSI |
| EAN | 4049088723087 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 322 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 200 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 61 g |
| Volumen de la caja de cartón | 644 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3 g |
| Volumen del artículo | 36.19 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 1 mm |
| Longitud | 72 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 45.8 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.35kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.88kB | |
| | - | 48.87kB | TIF |
| | - | 1.61MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 437.51kB | |
| | - | 1.80MB | STP |
| | - | 5.28MB | IGS |
| | - | 1.00MB | JT |
Número de artículo 0D.S04.2555.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1 mm, longitud 72 mm, color Gris