Volver a la vista general
Tapa final APWTN 6 D1/2 B
Número de artículo 0D.S06.2855.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 0,8 mm, longitud 54,7 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S06.2855.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTN 6 D1/2 B |
| EAN | 4049088723315 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 20.13 g |
| Volumen de la caja de cartón | 222 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.913 g |
| Volumen del artículo | 21.59 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 0.8 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 0.8 mm |
| Longitud | 54.7 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 48 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 80.32kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.92kB | |
| | - | 45.97kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 214.29kB | |
| | - | 424.17kB | STP |
| | - | 0.97MB | IGS |
| | - | 207.63kB | JT |
Número de artículo 0D.S06.2855.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 0,8 mm, longitud 54,7 mm, color Gris