Volver a la vista general
Tapa final APWTN 6 TD
Número de artículo 0D.S06.2955.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 72 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.S06.2955.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTN 6 TD |
| EAN | 4049088723322 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 386 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.21 g |
| Volumen del artículo | 35.98 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 72 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 39.5 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.32kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.28kB | |
| | - | 45.34kB | TIF |
| | - | 1.06MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 210.71kB | |
| | - | 325.91kB | STP |
| | - | 743.85kB | IGS |
| | - | 178.86kB | JT |
Número de artículo 0D.S06.2955.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 72 mm, color Gris