Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 1.5 D1/2
Número de artículo 0D.202.2155.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 58 mm, color Gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.202.2155.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Tapa final APWTPN 1.5 D1/2
|
|
EAN
|
4049088718007
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
185 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
120 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
41 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
222 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
2 g
|
|
Volumen del artículo
|
11.056 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
20 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Gris
|
|---|---|
|
Tipo de tapa final
|
Sí
|
|
Grosor
|
2 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
2 mm
|
|
Longitud
|
58 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Altura
|
27.7 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 43.01kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.14MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 248.60kB | |
|
|
- | 499.19kB | STP |
|
|
- | 1.40MB | IGS |
|
|
- | 335.67kB | JT |
Número de artículo 0D.202.2155.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 58 mm, color Gris