Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 1.5 E
Número de artículo 0D.202.2355.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 69 mm, color Gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.202.2355.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Tapa final APWTPN 1.5 E
|
|
EAN
|
4049088718045
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
135 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
105 mm
|
|
Altura embalada
|
65 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
174 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
921.375 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
2.7 g
|
|
Volumen del artículo
|
18.427 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Gris
|
|---|---|
|
Tipo de tapa final
|
Sí
|
|
Grosor
|
2 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
2 mm
|
|
Longitud
|
69 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Altura
|
39.1 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 82.99kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.66kB | |
|
|
- | 47.72kB | TIF |
|
|
- | 1.15MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 238.95kB | |
|
|
- | 510.66kB | STP |
|
|
- | 1.40MB | IGS |
|
|
- | 324.79kB | JT |
Número de artículo 0D.202.2355.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 69 mm, color Gris