Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 2.5 E
Número de artículo 0D.203.2355.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 69 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.2355.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTPN 2.5 E |
| EAN | 4049088707377 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 217 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1105.65 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.4 g |
| Volumen del artículo | 22.113 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 69 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 44.1 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Hoja de datos | - | 82.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 49.16kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 47.22kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.41MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 220.15kB | |
| Datos CAD STEP | - | 440.35kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.10MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 235.63kB | JT |
Número de artículo 0D.203.2355.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 69 mm, color Gris