Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 4 D2/2 GN
Número de artículo 0D.204.2255.7
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 80,4 mm, color Verde
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.204.2255.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTPN 4 D2/2 GN |
| EAN | 4049088707452 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 65 g |
| Volumen de la caja de cartón | 294 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.2 g |
| Volumen del artículo | 17.989 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Verde |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 80.4 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 33 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.22kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.82kB | |
| | - | 47.83kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 178.50kB | |
| | - | 451.15kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 239.58kB | JT |
Número de artículo 0D.204.2255.7
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 80,4 mm, color Verde