Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 4 E
Número de artículo 0D.204.2355.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 81 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.204.2355.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTPN 4 E |
| EAN | 4049088707469 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 234 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1105.65 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.73 g |
| Volumen del artículo | 22.113 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 2 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 44.8 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 81.88kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 49.69kB | |
| | - | 47.73kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 243.69kB | |
| | - | 715.28kB | STP |
| | - | 1.91MB | IGS |
| | - | 427.78kB | JT |
Número de artículo 0D.204.2355.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 81 mm, color Gris