Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 6 D1/2 GN
Número de artículo 0D.206.2155.7
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 74,6 mm, color Verde
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.206.2155.7
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Tapa final APWTPN 6 D1/2 GN
|
|
EAN
|
4049088718373
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
210 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
140 mm
|
|
Altura embalada
|
10 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
81 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
294 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
4 g
|
|
Volumen del artículo
|
21.587 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
20 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Verde
|
|---|---|
|
Tipo de tapa final
|
Sí
|
|
Grosor
|
2 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
2 mm
|
|
Longitud
|
74.6 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Altura
|
41.5 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.83kB | |
|
|
- | 47.83kB | TIF |
|
|
- | 1.09MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 186.60kB | |
|
|
- | 409.80kB | STP |
|
|
- | 1.14MB | IGS |
|
|
- | 265.44kB | JT |
Número de artículo 0D.206.2155.7
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 74,6 mm, color Verde