Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 6 TKM
Número de artículo 0D.206.1555.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 103,4 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.206.1555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTPN 6 TKM |
| EAN | 4049088739675 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 56.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 735 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.3 g |
| Volumen del artículo | 73.5 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Tipo de partición | No |
| Grosor | 2 mm |
| empotrable, cepo | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 2 mm |
| Longitud | 103.4 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 42.2 mm |
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
| | - | 86.78kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 54.60kB | |
| | - | 52.57kB | TIF |
| | - | 693.51kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 224.62kB | |
| | - | 587.45kB | STP |
| | - | 1.50MB | IGS |
| | - | 340.05kB | JT |
Número de artículo 0D.206.1555.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, tipo de partición No, grosor 2 mm, longitud 103,4 mm, color Gris