Volver a la vista general
Tapa final APWTPN 6P 83
Número de artículo 0D.203.2755.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 8,3 mm, longitud 100 mm, color Gris
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.2755.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapa final APWTPN 6P 83 |
| EAN | 4049088731624 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 210 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 72.45 g |
| Volumen de la caja de cartón | 294 ccm |
| Peso neto de una pieza | 14.29 g |
| Volumen del artículo | 115.374 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de tapa final | Sí |
| Grosor | 8.3 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 8.3 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 77.4 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 116.10kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 74.52kB | |
| | - | 72.48kB | TIF |
| | - | 2.71MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 957.20kB | |
| | - | 3.93MB | STP |
| | - | 13.38MB | IGS |
| | - | 2.49MB | JT |
Número de artículo 0D.203.2755.0
Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 8,3 mm, longitud 100 mm, color Gris