Volver a la vista general
Tapón METALYNX
Número de artículo 06.560.4153.0
Cover for open female connectors gesis® METALYNX. Latches into the standard locking of the connector; can be removed with a tool or additionally be secured with a padlock or a seal.
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.560.4153.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón METALYNX |
| EAN | 4049088183355 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 196 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 111 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 260 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1523 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.1 g |
| Volumen del artículo | 15.23 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 46.90kB | |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 06.560.4153.0
Cover for open female connectors gesis® METALYNX. Latches into the standard locking of the connector; can be removed with a tool or additionally be secured with a padlock or a seal.