Volver a la vista general
Tapón para conectores hembra GL
Número de artículo 99.413.6205.2
RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color gris claro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.413.6205.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón para conectores hembra GL |
| EAN | 4015573789494 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 182 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 106 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 74.54 g |
| Volumen de la caja de cartón | 733 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.4 g |
| Volumen del artículo | 73.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 23.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 23.4 mm |
| Altura | 29.1 mm |
| Color | Gris claro |
| Opción de construcción | captive against loss, for female |
| Tipo de construcción | Tapón para 2-/3- polos |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 79.95kB | |
| | - | 13.33kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 46.58kB | |
| | - | 44.46kB | TIF |
| | - | 22.76kB | |
| | - | 21.00kB | TIF |
| | - | 1.64MB | DXF |
Número de artículo 99.413.6205.2
RST20i3/2 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores hembra sin utilizar, color gris claro