Volver a la vista general
Tapón para conectores hembra SW
Número de artículo 06.563.8753.1
RST16i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.563.8753.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón para conectores hembra SW |
| EAN | 4049088506451 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 290 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.2 g |
| Volumen del artículo | 46.125 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 103.40kB | |
| | - | 11.75kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 68.24kB | |
| | - | 65.85kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 136.95kB | |
| | - | 201.65kB | STP |
| | - | 544.45kB | IGS |
| | - | 123.11kB | JT |
Número de artículo 06.563.8753.1
RST16i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black