Volver a la vista general
Tapón para conectores hembra SW
Número de artículo 99.589.0000.7
RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.589.0000.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón para conectores hembra SW |
| EAN | 4049088494178 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 204 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 744 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.3 g |
| Volumen del artículo | 115.46 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 17 mm |
| Color | Negro |
| Opción de construcción | captive against loss, for female |
| Tipo de construcción | Tapón para 6-/7- polos |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 95.29kB | |
| | - | 13.32kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 53.11kB | |
| | - | 51.18kB | TIF |
| | - | 1.81MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 119.18kB | |
| | - | 377.61kB | STP |
| | - | 1.24MB | IGS |
| | - | 219.69kB | JT |
Número de artículo 99.589.0000.7
RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black