Volver a la vista general
Tapón para conectores hembra SW
Número de artículo Z5.564.4500.1
RST20i3/2 cover piece without locking slide, for covering unused female connectors, color black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.564.4500.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón para conectores hembra SW |
| EAN | 4015573851047 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 202 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 430 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.2 g |
| Volumen del artículo | 18.66 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 23.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 23.4 mm |
| Altura | 29.1 mm |
| Color | Negro |
| Opción de construcción | sin lazo imperdible, para hembra |
| Tipo de construcción | Tapón |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 53.31kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 241.77kB | |
| | - | 67.26kB | STP |
| | - | 227.50kB | IGS |
| | - | 54.71kB | JT |
Número de artículo Z5.564.4500.1
RST20i3/2 cover piece without locking slide, for covering unused female connectors, color black