Volver a la vista general
Tapón para conectores hembra SW
Número de artículo Z5.569.5253.1
RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, color black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.569.5253.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón para conectores hembra SW |
| EAN | 4049088494154 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85472000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 491 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.18 g |
| Volumen del artículo | 29.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 17 mm |
| Color | Negro |
| Opción de construcción | sin lazo imperdible, para hembra |
| Tipo de construcción | Tapón para 6-/7- polos |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 99.67kB | |
| | - | 13.30kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 51.82kB | |
| | - | 49.94kB | TIF |
| | - | 1.35MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 345.38kB | |
| | - | 240.76kB | STP |
| | - | 907.93kB | IGS |
| | - | 158.53kB | JT |
Número de artículo Z5.569.5253.1
RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, color black