Volver a la vista general
Tapón para conectores macho GL
Número de artículo 06.563.9253.0
RST16i5/4 cover piece, for covering unused male connectors, color light grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.563.9253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón para conectores macho GL |
| EAN | 4049088506529 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 202 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 270 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.2 g |
| Volumen del artículo | 18.66 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Enchufable en instalación de edificios (electro, no especificada) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 101.30kB | |
| | - | 11.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 66.95kB | |
| | - | 64.82kB | TIF |
| | - | 1.73MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 593.28kB | |
| | - | 145.78kB | STP |
| | - | 471.42kB | IGS |
| | - | 95.85kB | JT |
Número de artículo 06.563.9253.0
RST16i5/4 cover piece, for covering unused male connectors, color light grey