Volver a la vista general
Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.202.8055.0
Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm²,Width: 3,5 mm,Color: grey
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.202.8055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WTP 1,5 I/O-3 |
| EAN | 4049088432422 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 199 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 54 mm |
| Peso bruto embalado | 405 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1397 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8 g |
| Volumen del artículo | 27.94 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 2 |
| Anchura del borne | 3.5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable de entrada |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 13.5 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Longitud | 94 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 3.5 mm |
| Altura | 42 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -5 bis 40 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión enchufable de entrada |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | Conexión enchufable de entrada |
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 1.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 1.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne para sensor/actuador |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne para sensor/actuador |
| ETIM 4.0 | Borne para sensor/actuador |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 55.54kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 116.34kB | |
| | - | 798.96kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.202.8055.0
Initiator terminal with push in connection for mounting on TS 35,nominal cross section: 1,5 mm²,Width: 3,5 mm,Color: grey