Volver a la vista general
TG ABL
BEST CHOICE
Número de artículo 06.564.8400.0
External Fixing Lugs with Screws for podis Feed-In Module 75.450.2253.1 - Pack of 4
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.564.8400.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | TG ABL |
| EAN | 4049088712043 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 355 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 245 mm |
| Peso bruto embalado | 4816.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 22613.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 29.2 g |
| Volumen del artículo | 150.757 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 150 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Plástico |
|---|
Dimensiones
| Longitud | 51.8 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 22.8 mm |
| Altura de montaje | 7 mm |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC002498 |
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
| | - | 57.72kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
BEST CHOICE
Número de artículo 06.564.8400.0
External Fixing Lugs with Screws for podis Feed-In Module 75.450.2253.1 - Pack of 4