Volver a la vista general
Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.242.8053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 8…, 10 tags per strip, color: blue, unmarked, markable with Wieplot plotter-system
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 04.242.8053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10 |
| EAN | 4015573061958 |
| Cantidad mínima de pedido | 25 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 65 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 36.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 136.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.22 g |
| Volumen del artículo | 5.46 ccm |
| Empaquetado | envases transparentes |
| Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Materiales de marcaje | Bezeichnungsschilderstreifen |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Etiqueta para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 4.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 3.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 73.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.09kB | |
| | - | 41.93kB | TIF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 141.89kB | |
| | - | 761.11kB | STP |
| | - | 1.62MB | IGS |
| | - | 262.47kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.242.8053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 8…, 10 tags per strip, color: blue, unmarked, markable with Wieplot plotter-system