Volver a la vista general
Tira de etiquetas 9705A/5/10 B 491-500
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.845.5053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 5…, 10 tags per strip, width: 5mm, color: white, marked with: 491-500
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 04.845.5053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tira de etiquetas 9705A/5/10 B 491-500 |
| EAN | 4015573068438 |
| Cantidad mínima de pedido | 25 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 49119900 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 65 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 29.75 g |
| Volumen de la caja de cartón | 136.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.66 g |
| Volumen del artículo | 5.46 ccm |
| Empaquetado | envases transparentes |
| Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Impresión | Dígitos |
| número de espacios | 5 mm |
| Impresión | Dígitos |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Anchura de montaje | 5 mm |
| Etiquetaje | Ziffern |
| Materiales de marcaje | Bezeichnungsschilderstreifen |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Etiqueta para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 4.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 3.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Hoja de datos | - | 42.83kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.18kB |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.845.5053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 5…, 10 tags per strip, width: 5mm, color: white, marked with: 491-500