Volver a la vista general
Tira de etiquetas BZ/WKF 1,5
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.243.2053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5, 10 tags per strip, color: blue, unmarked, markable with Wieplot plotter-system
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 04.243.2053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tira de etiquetas BZ/WKF 1,5 |
| EAN | 4015573732087 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 200 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 140 mm |
| Altura embalada | 30 mm |
| Peso bruto embalado | 91.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 840 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.89 g |
| Volumen del artículo | 8.4 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Materiales de marcaje | Bezeichnungsschilderstreifen |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Etiqueta para bornero |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 4.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 3.0 | Etiqueta para bornero |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 78.09kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.95kB | |
| | - | 48.94kB | TIF |
| | - | 2.21MB | DXF |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 04.243.2053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5, 10 tags per strip, color: blue, unmarked, markable with Wieplot plotter-system