Volver a la vista general
Tornillo de cierre M25x1,5
Número de artículo 05.506.7353.1
Locking screw made of plastic, thread: M25, color: black, locknut 05.505.0253.1 seperatly
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
05.506.7353.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Tornillo de cierre M25x1,5
|
|
EAN
|
4049088643545
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
25
|
|
País de origen
|
TR
|
|
Número del arancel aduanero
|
39269097
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
180 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
130 mm
|
|
Altura embalada
|
80 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
241.4 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1872 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
4.68 g
|
|
Volumen del artículo
|
37.44 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
Datos generales
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/IP68
|
|---|---|
|
Antivibraciones
|
IK09
|
|
Material
|
Plástico
|
Tipo
|
Tipo
|
Pieza pequeña
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 7.0
|
EC000032
|
|---|---|
|
ETIM 8.0
|
EC000032
|
|
ETIM 9.0
|
EC000032
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.505.0253.1 | Tuerca M25 x 1,5 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 141.53kB | |
|
|
- | 11.62kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 94.55kB | |
|
|
- | 92.21kB | TIF |
|
|
- | 1.32MB | DXF |
Número de artículo 05.506.7353.1
Locking screw made of plastic, thread: M25, color: black, locknut 05.505.0253.1 seperatly