Volver a la vista general
Transponder STS 3210
Número de artículo R1.400.3210.0
Actuador para STS
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.400.3210.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Transponder STS 3210 |
| EAN | 4049088306754 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 190 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 15 mm |
| Peso bruto embalado | 29.18 g |
| Volumen de la caja de cartón | 342 ccm |
| Peso neto de una pieza | 26.18 g |
| Volumen del artículo | 342 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Apto para funciones de seguridad | Sí |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Distancia de conexión protegida | 8 mm |
| Distancia de desconexión protegida | 18 mm |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Tipo de accionamiento | Transponder |
Dimensiones
| Anchura del sensor | 88 mm |
|---|---|
| Altura del sensor | 25 mm |
| Longitud del sensor | 13 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | sensor magnético de proximidad |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | sensor magnético de proximidad |
| ETIM 4.0 | sensor magnético de proximidad |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 118.23kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 151.57kB | |
| | - | 329.80kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 82.13kB | |
| | - | 79.80kB | TIF |
| | - | 23.46kB | |
| | - | 21.53kB | TIF |
| | - | 3.06MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 145.98kB | |
| | - | 240.44kB | STP |
| | - | 558.38kB | IGS |
| | - | 123.03kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.400.3210.0
Actuador para STS