Volver a la vista general
Trenzado SET
Número de artículo 05.569.8553.0
The set consists of ten cable clips, cable tray clips, and connecting screws. For easy installation of flat cables on cable trays. For mesh ducts with grid spacing of 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.569.8553.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Trenzado SET |
| EAN | 4049088733383 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 73269098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 24 g |
| Volumen del artículo | 344.1 ccm |
| Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |
Datos generales
| Material | Plástico |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Resistente a UV | Sí |
Dimensiones
| Longitud | 87 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 23.5 mm |
| Altura de montaje | 30 mm |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 110.60kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.59kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 84.39kB | |
| | - | 82.34kB | TIF |
| | - | 1.65MB | DXF |
Número de artículo 05.569.8553.0
The set consists of ten cable clips, cable tray clips, and connecting screws. For easy installation of flat cables on cable trays. For mesh ducts with grid spacing of 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm.