Volver a la vista general
Tuerca M16
Número de artículo 05.506.5153.0
Hexagon nut M16x1,5, plastic, RAL 7035
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.506.5153.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tuerca M16 |
| EAN | 4049088385438 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 160 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 20 mm |
| Peso bruto embalado | 76.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 384 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.5 g |
| Volumen del artículo | 7.68 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Métrica de la rosca | 16 |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tuerca para prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tuerca para prensaestopas |
| ETIM 4.0 | Tuerca para prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 109.05kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.47kB | |
| | - | 73.31kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 221.91kB | |
| | - | 138.34kB | STP |
| | - | 371.48kB | IGS |
| | - | 128.97kB | JT |
Número de artículo 05.506.5153.0
Hexagon nut M16x1,5, plastic, RAL 7035