Volver a la vista general
Tuerca M20 x 1,5
Número de artículo 05.505.0153.1
Locknut M20 x 1.5 in color black, polyamide
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.505.0153.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tuerca M20 x 1,5 |
| EAN | 4015573680067 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | TR |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 104 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 55 mm |
| Altura embalada | 34 mm |
| Peso bruto embalado | 35 g |
| Volumen de la caja de cartón | 194 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.2 g |
| Volumen del artículo | 19.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Datos generales
| Antivibraciones | IK09 |
|---|---|
| Material | Plástico |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Tuerca para prensaestopas |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Tuerca para prensaestopas |
| ETIM 4.0 | Tuerca para prensaestopas |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 49.95kB | |
| | - | 11.87kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 125.38kB | |
| | - | 25.98kB | STP |
| | - | 129.81kB | IGS |
| | - | 29.61kB | JT |
Número de artículo 05.505.0153.1
Locknut M20 x 1.5 in color black, polyamide