Volver a la vista general
WIEPRINT LASER
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 0D.000.0000.2
WIEPRINT LASER longitud 538 mm, altura 472 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.000.0000.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WIEPRINT LASER |
| EAN | 4049088733901 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 84433280 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 720 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 660 mm |
| Altura embalada | 730 mm |
| Peso bruto embalado | 38250 g |
| Volumen de la caja de cartón | 346896 ccm |
| Peso neto de una pieza | 37500 g |
| Volumen del artículo | 346896 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Anchura del borne | 488 mm |
|---|---|
| Longitud | 538 mm |
| Tipo | Herramienta de etiquetaje electrónica |
| Altura | 472 mm |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC001684 |
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
| | - | 34.93kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
TODAVÍA NO DISPONIBLE
Número de artículo 0D.000.0000.2
WIEPRINT LASER longitud 538 mm, altura 472 mm