Volver a la vista general
WIEPRINT TRANSFER
Número de artículo 0D.000.0001.1
WIEPRINT TRANSFER longitud 333 mm, altura 171 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.000.0001.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WIEPRINT TRANSFER |
| EAN | 4049088733918 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 84433280 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 525 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 315 mm |
| Altura embalada | 315 mm |
| Peso bruto embalado | 6700 g |
| Volumen de la caja de cartón | 52093 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6420 g |
| Volumen del artículo | 52093 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Anchura del borne | 226 mm |
|---|---|
| Longitud | 333 mm |
| Tipo | Herramienta de etiquetaje electrónica |
| Altura | 171 mm |
Technische Daten wieprint
| Tipo | Herramienta de etiquetaje electrónica |
|---|---|
| Longitud | 333 mm |
| Altura | 171 mm |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC001684 |
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
| | - | 35.03kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Número de artículo 0D.000.0001.1
WIEPRINT TRANSFER longitud 333 mm, altura 171 mm