Volver a la vista general
WML 7.4/60
Número de artículo 0D.202.7381.0
WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 60 m, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.202.7381.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WML 7.4/60 |
| EAN | 4049088707308 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39191080 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 250 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 400.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 625 ccm |
| Peso neto de una pieza | 400.5 g |
| Volumen del artículo | 625 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 7.4 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Material | Plástico |
| Altura | 11.4 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 110.00kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 58.29kB | |
| | - | 56.29kB | TIF |
| | - | 1.46MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 106.78kB | |
| | - | 8.22kB | STP |
| | - | 23.46kB | IGS |
| | - | 11.03kB | JT |
Número de artículo 0D.202.7381.0
WML 7.4/60 material Plástico, color Blanco, longitud 60 m, altura 11,4 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0