Volver a la vista general
WML 9.8/60
Número de artículo 0D.202.7281.0
WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 60 m, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.202.7281.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
WML 9.8/60
|
|
EAN
|
4049088718120
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
39191080
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
225 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
225 mm
|
|
Altura embalada
|
20 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
586.4 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1012.5 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
513 g
|
|
Volumen del artículo
|
1012.5 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Blanco
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
9.8 mm
|
|
Longitud
|
230 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Altura
|
15.1 mm
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Datos generales
|
Color
|
Blanco
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000761
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 108.65kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 58.53kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 56.50kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.50MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 95.66kB | |
| Datos CAD STEP | - | 8.16kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 23.46kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 10.99kB | JT |
Retailer
Número de artículo 0D.202.7281.0
WML 9.8/60 material Plástico, color Blanco, longitud 60 m, altura 15,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0