Volver a la vista general
WMP 3.5-10 GP
Número de artículo 0G.202.7056.0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0G.202.7056.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WMP 3.5-10 GP |
| EAN | 4049088733970 |
| Cantidad mínima de pedido | 22 |
| País de origen | IT |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 169.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 614.25 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.2 g |
| Volumen del artículo | 27.92 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 22 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 9.8 mm |
| Longitud | 106 mm |
| Material | Plástico |
| Impresión | Sin |
| número de espacios | 3.5 mm |
| Método de montaje | clipado |
| Altura | 55.4 mm |
| Impresión | Sin |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Etiquetaje | ohne Beschriftung |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 104.12kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 73.38kB | |
| | - | 71.28kB | TIF |
| | - | 3.28MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 218.75kB | |
| | - | 129.22kB | STP |
| | - | 437.55kB | IGS |
| | - | 84.21kB | JT |
Número de artículo 0G.202.7056.0