Volver a la vista general
WMP 6.10-5.8
Número de artículo 0D.204.7156.0
WMP 6.10-5.8 número de espacios 6,1 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
0D.204.7156.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
WMP 6.10-5.8
|
|
EAN
|
4049088707483
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
20
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
39269097
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
142 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
81 mm
|
|
Altura embalada
|
78 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
299 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
897.156 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
12.8 g
|
|
Volumen del artículo
|
89.716 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
20 pieza(s)
|
Datos generales
|
Color
|
Blanco
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Anchura del borne
|
5.8 mm
|
|
Longitud
|
128 mm
|
|
Material
|
Plástico
|
|
Impresión
|
Sin
|
|
número de espacios
|
6.1 mm
|
|
Método de montaje
|
clipado
|
|
Altura
|
76 mm
|
|
Impresión
|
Sin
|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
Datos generales
|
Color
|
Blanco
|
|---|---|
|
Etiquetaje
|
ohne Beschriftung
|
Clasificación
|
ETIM 9.0
|
EC000761
|
|---|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 103.08kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 63.99kB | |
|
|
- | 61.98kB | TIF |
|
|
- | 4.30MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 238.20kB | |
|
|
- | 89.83kB | STP |
|
|
- | 311.58kB | IGS |
|
|
- | 68.13kB | JT |
Número de artículo 0D.204.7156.0
WMP 6.10-5.8 número de espacios 6,1 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0