Volver a la vista general
WMP 8-10
Número de artículo 0D.206.7056.0
WMP 8-10 número de espacios 8 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.206.7056.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WMP 8-10 |
| EAN | 4049088718441 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 142 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 81 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 294 g |
| Volumen de la caja de cartón | 897.156 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12.55 g |
| Volumen del artículo | 89.716 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 9.8 mm |
| Longitud | 128 mm |
| Material | Plástico |
| Impresión | Sin |
| número de espacios | 8 mm |
| Método de montaje | clipado |
| Altura | 76 mm |
| Impresión | Sin |
| Libre de halógenos | Sí |
Datos generales
| Color | Blanco |
|---|---|
| Etiquetaje | ohne Beschriftung |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 103.30kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.73kB | |
| | - | 63.68kB | TIF |
| | - | 3.34MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 170.46kB | |
| | - | 100.70kB | STP |
| | - | 334.57kB | IGS |
| | - | 75.43kB | JT |
Número de artículo 0D.206.7056.0
WMP 8-10 número de espacios 8 mm, material Plástico, color Blanco, longitud 128 mm, altura 76 mm, método de montaje clipado, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0