WTN 1.5 PG02 PID
WTN 1.5 PG02 PID tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Negro, anchura del borne 23,7 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 0D.S92.0255.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTN 1.5 PG02 PID |
| EAN | 4049088724060 |
| Cantidad mínima de pedido | 250 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 964 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.59 g |
| Volumen del artículo | 7.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Negro |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 23.7 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 18 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 630 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Longitud | 10.96 mm |
| Anchura | 10.96 mm |
| Altura | 23.7 mm |
| Temperatura de funcionamiento | bis °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión Push-In |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 10 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 26-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 10 A |
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
| | - | 101.73kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 58.31kB | |
| | - | 56.24kB | TIF |
| | - | 1.30MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 341.55kB | |
| | - | 695.33kB | STP |
| | - | 2.06MB | IGS |
| | - | 421.10kB | JT |
WTN 1.5 PG02 PID tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Negro, anchura del borne 23,7 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí