WTN 1.5 PG03 PID
WTN 1.5 PG03 PID tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Negro, anchura del borne 23,7 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
|
Número de pieza
|
0D.S92.0355.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
WTN 1.5 PG03 PID
|
|
EAN
|
4049088724077
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
150
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
|
Longitud empaquetada
|
205 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
135 mm
|
|
Altura embalada
|
65 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
854 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
5.279 g
|
|
Volumen del artículo
|
11.99 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
150 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Negro
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
23.7 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión Push-In
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Corriente Asignada
|
18 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
630 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Longitud
|
16.04 mm
|
|
Anchura
|
16.04 mm
|
|
Altura
|
23.7 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
bis °C
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión Push-In
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
Conexión Push-In
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.2 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
2.5 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.2 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable
|
0.25 mm²
|
|
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Sección del conductor UL
|
26-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
10 A
|
|
Corriente field wiring
|
20 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
26-12 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
10 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.14kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.04kB | |
|
|
- | 195.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 58.31kB | |
|
|
- | 56.24kB | TIF |
|
|
- | 1.30MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 412.15kB | |
|
|
- | 1.03MB | STP |
|
|
- | 2.62MB | IGS |
|
|
- | 478.20kB | JT |
WTN 1.5 PG03 PID tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Negro, anchura del borne 23,7 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí