WTN 1.5 PG03
WTN 1.5 PG03 tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Verde, anchura del borne 18 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 0D.S92.2355.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTN 1.5 PG03 |
| EAN | 4049088724121 |
| Cantidad mínima de pedido | 200 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 914 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.24 g |
| Volumen del artículo | 9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
|---|---|
| Color | Verde |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 18 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 18 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 630 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Longitud | 10.16 mm |
| Anchura | 15.24 mm |
| Altura | 15 mm |
| Temperatura de funcionamiento | bis °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
| Sección del conductor UL | 28-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 28-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
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
| | - | 103.90kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
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
| | - | 54.67kB | |
| | - | 52.66kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 526.13kB | |
| | - | 655.11kB | STP |
| | - | 1.74MB | IGS |
| | - | 357.27kB | JT |
WTN 1.5 PG03 tensión asignada 630 V, corriente asignada 18 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,2mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Verde, anchura del borne 18 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí