Volver a la vista general
WTPN 2.5 0100BL
Número de artículo 5D.903.7155.6
WTPN 2.5 0100BL tensión asignada 400 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 2,5mm², método de montaje enchufable, color Azul, anchura del borne 5,08 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 5D.903.7155.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTPN 2.5 0100BL |
| EAN | 4049088732324 |
| Cantidad mínima de pedido | 200 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 120 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 69.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 222 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.37 g |
| Volumen del artículo | 5.528 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 1 |
| Anchura del borne | 5.08 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | enchufable |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Método de montaje | enchufable |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 17.5 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 13.1 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.08 mm |
| Altura | 16.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 1.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 150 V |
| Corriente facotry wiring | 10 A |
| Corriente field wiring | 10 A |
| Sección del conductor CSA | 26-14 AWG |
| Tensión CSA | 150 V |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 89.98kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 121.99kB | |
| | - | 189.51kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.34kB | |
| | - | 43.16kB | TIF |
| | - | 1.02MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 429.43kB | |
| | - | 403.91kB | STP |
| | - | 951.33kB | IGS |
| | - | 206.15kB | JT |
Número de artículo 5D.903.7155.6
WTPN 2.5 0100BL tensión asignada 400 V, corriente asignada 17,5 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 2,5mm², método de montaje enchufable, color Azul, anchura del borne 5,08 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0