Volver a la vista general
WTPN 4 FP5X20
Número de artículo 0D.204.8755.1
WTPN 4 FP5X20 método de montaje enchufable, color Negro, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.204.8755.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | WTPN 4 FP5X20 |
| EAN | 4049088718298 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 267 g |
| Volumen de la caja de cartón | 921.375 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.55 g |
| Volumen del artículo | 18.427 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Tipo de conexión del componente conectable para el borne | conexión por tornillo |
| Anchura del borne | 6.1 mm |
| Longitud | 29.5 mm |
| Método de montaje | enchufable |
| Altura | 55 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000273 |
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
| | - | 85.25kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 51.20kB | |
| | - | 49.10kB | TIF |
| | - | 1.37MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 472.87kB | |
| | - | 2.33MB | STP |
| | - | 5.99MB | IGS |
| | - | 1.16MB | JT |
Número de artículo 0D.204.8755.1
WTPN 4 FP5X20 método de montaje enchufable, color Negro, anchura del borne 6,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0