borne à étage WTN 2.5 E3 BL
borne à étage WTN 2.5 E3 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 24 A, connexion à vis, nombre de niveaux 3, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S03.7155.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088724794 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 268 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 205 mm |
| hauteur emballée | 105 mm |
| poids brut emballé | 1947 g |
| volume emballé | 5769 ccm |
| poids net pièce unique | 18.24 g |
| volume de la pièce unique | 57.69 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | bleu |
| nombre de niveaux | 3 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
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
| courant nominal | 24 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 90.7 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 77.3 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.34 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.34 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.4 Nm |
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 20 A |
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
| | - | 131.53kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 70.07kB | |
| | - | 67.91kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 242.00kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.14MB | IGS |
| | - | 777.31kB | JT |
borne à étage WTN 2.5 E3 BL tension nominal 1000 V, courant nominal 24 A, connexion à vis, nombre de niveaux 3, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0