Volver a la vista general
Accesorios para Routers DIN RAIL CLIP LR/ER MET
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0053.8
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0053.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Accesorios para Routers DIN RAIL CLIP LR/ER MET |
| EAN | 4049088649912 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 47.8 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 40 mm |
| Altura embalada | 9 mm |
| Peso bruto embalado | 100 g |
| Volumen de la caja de cartón | 17.208 ccm |
| Peso neto de una pieza | 80 g |
| Volumen del artículo | 17.21 ccm |
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
| F0.000.0053.8 | Accesorios para Routers DIN RAIL CLIP LR/ER MET | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 55.56kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0053.8