Volver a la vista general
Adaptador multipolar BAS BAS LR 6 4,0 50
Número de artículo 70.105.0653.3
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A screw connection 6 pole + ground, long design, female insert, ground right
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.105.0653.3 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador multipolar BAS BAS LR 6 4,0 50 |
| EAN | 4015573218123 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 960 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
| Peso neto de una pieza | 91.8 g |
| Volumen del artículo | 208.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conector hembra |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 6 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V2 |
| Color | Gris |
| Grado de polución | 3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
| Versión modular | No |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 6 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 6 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0.5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 4 mm² |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 16 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 16 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.5 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 4 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 20-12 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|---|
| Diseño | Diseño largo (6 campos de marcaje) |
| Posición del conductor de protección | Derecha |
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Zincado |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Resistencia de paso | 3 mOhm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| Tornillos de sujeción | Ranura M3/0.5-0.7 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | H2/1.2-1.6 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 500 V |
|---|---|
| Tensión nominal entre fase y tierra | 500 V |
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 122.68kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 536.29kB | |
| | - | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 73.42kB | |
| | - | 71.25kB | TIF |
| | - | 29.18kB | TIF |
| | - | 31.09kB | |
| | - | 1.57MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 333.30kB | |
| | - | 2.62MB | STP |
| | - | 7.32MB | IGS |
| | - | 1.48MB | JT |
Número de artículo 70.105.0653.3
Multipole adapter revos BASIC 500V/16A screw connection 6 pole + ground, long design, female insert, ground right