Volver a la vista general
Base BAS GUT GP 6 A
Número de artículo 70.325.0628.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover, open, low version, 6-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.325.0628.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GP 6 A |
| EAN | 4015573220188 |
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
| Anchura embalada | 220 mm |
| Altura embalada | 28.9 mm |
| Peso bruto embalado | 125 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 118 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 6 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | Sí |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 80 mm |
| Anchura | 43.5 mm |
| Altura | 28.9 mm |
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
| | - | 130.98kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 76.62kB | |
| | - | 74.68kB | TIF |
| | - | 4.84MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 251.83kB | |
| | - | 2.65MB | STP |
| | - | 5.06MB | IGS |
| | - | 620.22kB | JT |
Número de artículo 70.325.0628.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover, open, low version, 6-poles