Volver a la vista general
Base BAS GUE GA 24 50 A
Número de artículo 70.320.2438.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.320.2438.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUE GA 24 50 A |
| EAN | 4015573435001 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 270 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 190 mm |
| Altura embalada | 30 mm |
| Peso bruto embalado | 180.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 600 ccm |
| Peso neto de una pieza | 172.48 g |
| Volumen del artículo | 600 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Tipo de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | Sí |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Altura | 30 mm |
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
| 73.710.6458.0 | Conector macho HD STC 64 25 | | |
| 72.206.1253.0 | Conector hembra POW BUS 4/8 NL BB AG | | |
| 72.216.1253.0 | Conector macho POW STS 4/8 NL BB AG | | |
| 73.700.6458.0 | Conector hembra HD BUC 64 25 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 97.50kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
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
| Planos del cliente | - | 47.32kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 45.28kB | TIF |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 19.01kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 20.77kB | |
| Plantillas de perforación | - | 18.96kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.06MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 393.12kB | |
| Datos CAD STEP | - | 670.89kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.88MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 259.54kB | JT |
Número de artículo 70.320.2438.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 24-poles