Volver a la vista general
Conector macho POW STS 4/8 NL BB AG
Número de artículo 72.216.1253.0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
72.216.1253.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector macho POW STS 4/8 NL BB AG
|
|
EAN
|
4049088169359
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
5
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
120 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
185 mm
|
|
Altura embalada
|
60 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
747.7 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1332 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
140 g
|
|
Volumen del artículo
|
266.4 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo
|
Conectores macho
|
|---|---|
|
Tamaño (acorde con DIN 43880)
|
16
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V2
|
|
Color
|
Gris
|
|
Ciclos de conexión
|
200
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
No
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Número de polos
|
4
|
|
Contactos extra
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 2
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 3
|
0
|
|
Número total de polos (sin tierra)
|
4
|
|
Con protección del cableado
|
Sí
|
|
Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible)
|
6 mm²
|
|
Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible)
|
16 mm²
|
|
Contacto de protección
|
Sí
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión nominal conforme a UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal conforme a UL
|
82 A
|
|
Corriente nominal conforme a CSA
|
82 A
|
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
6 mm²
|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
16 mm²
|
|
Sección del conductor cable flexible AWG
|
10-4 AWG
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Aleación de cobre
|
|---|---|
|
Superficie
|
Recubrimiento en plata
|
|
Resistencia de paso
|
0.6 mOhm
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
|
Tornillos de fijación
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|---|---|
|
Tornillos de sujeción
|
H2/2.5-3.0 Nm
|
|
Tornillos de conexión a tierra
|
Ranura M5/2.0-2.5 Nm
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
690 V
|
|---|---|
|
Tensión nominal entre fase y tierra
|
400 V
|
|
Corriente nominal
|
82 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Bloque de contactos para conectores multicontacto
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 124.66kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 76.61kB | |
|
|
- | 74.68kB | TIF |
|
|
- | 2.18MB | DXF |
Número de artículo 72.216.1253.0